Опубликуйте свои продукты
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz
    lanz oensingen ag

    WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 90° 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320111)
    • WSMB-Bogen 90° 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320110)
    • WSMB-Bogen 90° 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320109)
    • WSMB-Bogen 90° 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320108)
    Cпецификация
    • Art.Nr320107
      ELDAS®-Nr127004166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht7.3 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320111 | ELDAS®-Nr: 127004206 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.3 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320110 | ELDAS®-Nr: 127004196 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 9.6 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320109 | ELDAS®-Nr: 127004186 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.8 kg

      WSMB-Bogen 90° 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320108 | ELDAS®-Nr: 127004176 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.1 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка320107
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)907
    • Глубина (мм)907
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)7.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа