Опубликуйте свои продукты
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Weitspann-Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320140)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320139)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320138)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320137)
    Cпецификация
    • Art.Nr320136
      ELDAS®-Nr127017106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht1.313 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320140 | ELDAS®-Nr: 127017506 | Breite: 604 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320139 | ELDAS®-Nr: 127017406 | Breite: 504 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.6 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320138 | ELDAS®-Nr: 127017306 | Breite: 404 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.5 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320137 | ELDAS®-Nr: 127017206 | Breite: 304 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.4 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка320136
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)204
    • Глубина (мм)340
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.313
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit