Опубликуйте свои продукты
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404
lanz oensingen ag

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Befestigung durch Halteklammern. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320332)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320331)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320330)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320329)
Cпецификация
  • Art.Nr320328
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht5.536 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320332 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 15.136 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320331 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.736 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320330 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.336 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320329 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.936 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка320328
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)11
  • Ширина (мм)212
  • Глубина (мм)3000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)5.536
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Европа