Опубликуйте свои продукты
Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404
Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

    Zum mechanischen Schutz empfindlicher Kabel und als Sichtschutz. Gelocht. Befestigung mit Nutenstein-Garnitur, sep. bestellen Art. Nr. 320365. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320378)
    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320379)
    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320377)
    • Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320376)
    Cпецификация
    • Art.Nr320375
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite154 mm
      Höhe1 mm
      Gewicht1 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320378 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.866 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320379 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.066 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320377 | Breite: 354 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.266 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320376 | Breite: 254 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 1.666 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка320375
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1
    • Ширина (мм)154
    • Глубина (мм)3000
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария

    Похожие продукты