Опубликуйте свои продукты
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA

    Weitspann-Multibahn mit Seitenwandlochung und C-Profil Sprossen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 ZMA (Art.Nr: 322004)
    • Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 ZMA (Art.Nr: 322003)
    • Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 ZMA (Art.Nr: 322002)
    • Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 ZMA (Art.Nr: 322001)
    Cпецификация
    • Art.Nr322000
      ELDAS®-Nr127000616
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht13.017 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322004 | ELDAS®-Nr: 127000656 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.528 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322003 | ELDAS®-Nr: 127000646 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 15.651 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322002 | ELDAS®-Nr: 127000636 | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.773 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322001 | ELDAS®-Nr: 127000626 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.895 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка322000
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)207
    • Глубина (мм)3000
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)13.017
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа