Опубликуйте свои продукты
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 ZMA
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Weitspann-Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 322039)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 322040)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 322038)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 322037)
    Cпецификация
    • Art.Nr322036
      ELDAS®-Nr127010716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.081 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322039 | ELDAS®-Nr: 127010746 | Breite: 504 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.344 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322040 | ELDAS®-Nr: 127010756 | Breite: 604 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.432 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322038 | ELDAS®-Nr: 127010736 | Breite: 404 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.256 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322037 | ELDAS®-Nr: 127010726 | Breite: 304 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.168 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка322036
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)204
    • Глубина (мм)340
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.081
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа