Опубликуйте свои продукты
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 fvz
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 fvz
    lanz oensingen ag

    WSMB-Bogen 45° 200 x 60 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 45° 400 x 60 fvz (Art.Nr: 322116)
    • WSMB-Bogen 45° 600 x 60 fvz (Art.Nr: 322118)
    • WSMB-Bogen 45° 500 x 60 fvz (Art.Nr: 322117)
    • WSMB-Bogen 45° 300 x 60 fvz (Art.Nr: 322115)
    Cпецификация
    • Art.Nr322114
      ELDAS®-Nr127004266
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht3.8 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 322116 | ELDAS®-Nr: 127004286 | Breite: 695 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.5 kg

      WSMB-Bogen 45° 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 322118 | ELDAS®-Nr: 127004306 | Breite: 895 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.3 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 322117 | ELDAS®-Nr: 127004296 | Breite: 795 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.9 kg

      WSMB-Bogen 45° 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 322115 | ELDAS®-Nr: 127004276 | Breite: 595 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.2 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка322114
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)495
    • Глубина (мм)841
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)3.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа