Опубликуйте свои продукты
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 90° 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322308)
    • WSMB-Bogen 90° 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322311)
    • WSMB-Bogen 90° 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322310)
    • WSMB-Bogen 90° 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322309)
    Cпецификация
    • Art.Nr322307
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.964 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322308 | Breite: 1007 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.629 kg

      WSMB-Bogen 90° 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322311 | Breite: 1307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.626 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322310 | Breite: 1207 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.96 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322309 | Breite: 1107 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.295 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка322307
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)907
    • Глубина (мм)907
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)5.964
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария

    Похожие продукты