Опубликуйте свои продукты
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Weitspann-Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322340)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322339)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322338)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322337)
    Cпецификация
    • Art.Nr322336
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.084 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322340 | Breite: 604 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.442 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322339 | Breite: 504 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.352 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322338 | Breite: 404 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.263 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322337 | Breite: 304 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.174 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка322336
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)204
    • Глубина (мм)340
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.084
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа