Опубликуйте свои продукты
WSMB-Winkel 90° 200 x 60 A4, 1.4404
lanz oensingen ag

WSMB-Winkel 90° 200 x 60 A4, 1.4404

Zur Verwendung bei geringen Platzverhältnissen. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • WSMB-Winkel 90° 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322393)
  • WSMB-Winkel 90° 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322394)
  • WSMB-Winkel 90° 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322392)
  • WSMB-Winkel 90° 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322391)
Cпецификация
  • Art.Nr322390
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.35 kg

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° 500 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322393 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.15 kg

    WSMB-Winkel 90° 600 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322394 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.75 kg

    WSMB-Winkel 90° 400 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322392 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.55 kg

    WSMB-Winkel 90° 300 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322391 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.9 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка322390
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)645
  • Глубина (мм)645
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)4.35
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Европа