Опубликуйте свои продукты
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu Winkel 90° NW 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330615)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330215)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330515)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330415)
    • Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330315)
    Cпецификация
    • Art.Nr330115
      ELDAS®-Nr127053386
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge392 mm
      Breite205.5 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.515 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 90° NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330615 | ELDAS®-Nr: 127053076 | Breite: 795 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 6.713 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330215 | ELDAS®-Nr: 127053276 | Breite: 327 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.27 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330515 | ELDAS®-Nr: 127053216 | Breite: 684.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 5.219 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330415 | ELDAS®-Nr: 127053256 | Breite: 574 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.934 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330315 | ELDAS®-Nr: 127053196 | Breite: 469 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.845 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка330115
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)14
    • Ширина (мм)205.5
    • Глубина (мм)392
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.515
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа