Опубликуйте свои продукты
T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • T-Abgang NW 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330640)
    • T-Abgang NW 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330540)
    • T-Abgang NW 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330440)
    • T-Abgang NW 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330340)
    • T-Abgang NW 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330240)
    Cпецификация
    • Art.Nr330140
      ELDAS®-Nr127015406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.6 kg

      Varianten

      T-Abgang NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330640 | ELDAS®-Nr: 127015456 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.523 kg

      T-Abgang NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330540 | ELDAS®-Nr: 127015446 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.285 kg

      T-Abgang NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330440 | ELDAS®-Nr: 127015436 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.048 kg

      T-Abgang NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330340 | ELDAS®-Nr: 127015426 | Breite: 322 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.743 kg

      T-Abgang NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330240 | ELDAS®-Nr: 127015416 | Breite: 218 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.798 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка330140
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)218
    • Глубина (мм)487
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Германия
    Швейцария