Опубликуйте свои продукты
Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz
Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz
    lanz oensingen ag

    Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 200 fvz

    Zur universellen Montage an vertikalen Stahlträgern. Aus Multifix C-Profil 25x50. Inkl. Ankerschrauben-Garnituren M10x25.

    Varianten

    • Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 300 fvz (Art.Nr: 350211)
    • Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 400 fvz (Art.Nr: 350212)
    Cпецификация
    • Art.Nr350210
      ELDAS®-Nr127088706
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite258 mm
      Höhe108 mm
      Gewicht1.422 kg

      Varianten

      Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 300 fvz
      Art.Nr: 350211 | ELDAS®-Nr: 127088716 | Breite: 258 mm | Höhe: 108 mm | Gewicht: 1.635 kg

      Stahlträgerbefestigungsgarnitur 25 x 50 400 fvz
      Art.Nr: 350212 | ELDAS®-Nr: 127088726 | Breite: 258 mm | Höhe: 108 mm | Gewicht: 1.89 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка350210
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)108
    • Ширина (мм)258
    • Глубина (мм)198
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.422
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа