Опубликуйте свои продукты
Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 250 mm gvz
lanz oensingen ag

Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 250 mm gvz

Varianten

  • Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 350 mm gvz (Art.Nr: 350336)
  • Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 450 mm gvz (Art.Nr: 350337)
Cпецификация
  • Art.Nr350335
    WerkstoffStahl - DD11
    Länge256 mm
    Breite50 mm
    Höhe100 mm
    Gewicht0.8 kg

    Varianten

    Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 350 mm gvz
    Art.Nr: 350336 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 1 kg

    Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 450 mm gvz
    Art.Nr: 350337 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 1.2 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка350335
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)256
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)0.8
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Германия
Швейцария

Похожие продукты