Опубликуйте свои продукты
T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360330)
    • T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360230)
    • T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360430)
    Cпецификация
    • Art.Nr360130
      ELDAS®-Nr127055006
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge608 mm
      Breite355 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht2.01 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360330 | ELDAS®-Nr: 127055216 | Breite: 570 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.01 kg

      T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360230 | ELDAS®-Nr: 127055166 | Breite: 455 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.018 kg

      T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360430 | ELDAS®-Nr: 127055246 | Breite: 701 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.759 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка360130
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)355
    • Глубина (мм)608
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)2.01
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение

    Доступно в регионах:

    Европа