Smooth Ochre Castilla
La Paloma Cerámicas

Smooth Ochre Castilla

Castilla is the original among the ochre flashing range. With an unmistakable appearance countless examples of homes with Castilla Facing Brick are observed along the Spanish geography. Castilla Facing Brick works extremely well in natural environments, for this reason is widely used in residential areas with parks and gardens. The 4-face finish allows maximum use of two stretches, saving on costs in terraces, internal partitions, fences etc.

Natural and permanent Colour. The beauty of the wirecut bricks produced by La Paloma Cerámicas is permanent because it is achieved naturally, without additives, by way of a special treatment of the atmosphere within the kiln. This gives façades a prestigious appearance and raises the added value of the building.

Suitable for extreme temperatures. For the saline and humid enviroments along the coast, the harshness of the mountain climates or the hard frost on the Spanish Meseta. Stoneware brick is the best one for withstanding the most adverse external agents.

Low absorption and does not efflorescence. Since they are fired at 1,300 °C, they have very low porosity and, therefore, minimum absorption, considerably lower than that required by the regulations, so it does not cause frost and does not have any efflorescence.

Cпецификация
  • Facing Brick with different nominal dimensions in accordance to country's requirements.
    Element type: HD clay masonry unit (UNE EN 771-1)
    Specify in purchase order if 4-face finish are required
    Compressive strength declared value: ≥ 20 N/mm2 (Gres), ≥ 40 N/mm2 (Clinker)
    Durability against freeze-thaw: F2
    Active soluble salts: S2
    Water absorption: ≤ 6%
    Moisture expansion: ≤ 0,20 mm/m
    Reaction to fire: A1
    Thermal conductivity: 0,35 W/m.K
    Standard format (mm): 236x114x50
    Units m² standard size: 68
    Sizes available (mm): 236x114x50 / 236x114x33 / 236x114x65 / 215x102x65 / 194x92x57 / 203x92x57 / 241x115x60
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCaravista-Ocre-Castilla
  • Тип продукцииLadrillos Caravista
  • Группа продукцииGres / Klinker 4 caras vistas®
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2017-03-31
  • Номер версии2
  • Ширина (мм)50
  • Ширина (мм)236
  • Глубина (мм)114
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалКаменная кладка
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНBricks
  • Код ССКПУ ООН301316
  • Код Uniclass 1.4L321
  • Описание Uniclass 1.4Bricks
  • Код Uniclass 2.0PR-92-50
  • Описание Uniclass 2.0Masonry Wall Units
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Справочный код NBS80-50-15
  • Справочное описание NBSClay Bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 13
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступно в регионах:

Europe Asia South America Oceania Africa Antarctica North America
Албания
Мальдивы
Аргентина
Папуа-Новая Гвинея
Алжир
Антарктика
Ангилья
Монако
Монголия
Боливия
о-ва Питкэрн
Намибия
Остров Буве
Антигуа и Барбуда
Черногория
Мьянма (Бирма)
Бразилия
Самоа
Нигер
Французские Южные и Антарктические Территории
Аруба
Нидерланды
Непал
Чили
Соломоновы о-ва
Нигерия
Остров Херд и остров Макдональд
Барбадос
Норвегия
Корейская Народно-Демократическая Республика
Колумбия
Восточный Тимор
Конго
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы о-ва
Белиз
Польша
Пакистан
Эквадор
Токелау
Реюньон
Бермуды
Португалия
Филиппины
Фолклендские острова
Тонга
Руанда
Британские Виргинские острова
Румыния
Сингапур
Французская Гвиана
Тувалу
о. Св. Елены
Канада
Россия
Южная Корея
Гайана
United States Minor Outlying Islands
Сан-Томе и Принсипи
Бонэйр
Сан-Марино
Шри-Ланка
Парагвай
о-ва Уоллис и Футуна
Сенегал
Острова Кайман
Сербия
Тайвань
Перу
Вануату
Сейшелы
Сен-Мартен
Словакия
Таджикистан
Суринам
Палау
Сьерра-Леоне
Соединенные Штаты Америки
Словения
Таиланд
Уругвай
Северные Марианские о-ва
Сомали
Виргинские Острова
Испания
Туркменистан
Венесуэла
Ниуэ
Южная Африка
Коста-Рика
Шпицберген
Узбекистан
Восточное (Американское) Самоа
Южный Судан
Куба
Швеция
Вьетнам
Австралия
Судан
Кюрасао
Швейцария
Малайзия
Острова Кука
Свазиленд
Доминика
Украина
Макао
Федеративные Штаты Микронезии
Танзания
Доминиканская Республика
Великобритания
Киргизия
Фиджи
Гамбия
Сальвадор
Папский Престол (Государство-город Ватикан)
Армения
Французская Полинезия
Того
Гренландия
Аландские острова
Азербайджан
Гуам
Тунис
Гренада
Молдова
Бангладеш
Кирибати
Уганда
Гваделупа
Мальта
Бутан
Маршалловы о-ва
Западная Сахара
Гватемала
Люксембург
Британская территория в Индийском океане
Науру
Замбия
Гаити
Андорра
Бруней-Даруссалам
Новая Каледония
Зимбабве
Гондурас
Австрия
Камбоджа
Новая Зеландия
Мозамбик
Ямайка
Беларусь
Китай
Остров Норфолк
Марокко
Мартиника
Бельгия
Остров Рождества
Майотта
Монтсеррат
Босния и Герцеговина
Кокосовые острова
о. Маврикий
Никарагуа
Болгария
Грузия
Ангола
Панама
Хорватия
Гонконг
Бенин
Пуэрто-Рико
Кипр
Индия
Ботсвана
Сент-Китс и Невис
Чехия
Индонезия
Буркина-Фасо
Сент-Люсия
Дания
Япония
Бурунди
Сен-Пьер и Микелон
Эстония
Казахстан
Камерун
Сент-Винсент и Гренадины
Фарерские о-ва
Лаос
Кабо-Верде
Сен-Бартелеми
Финляндия
Иран
Центральноафриканская Республика
Синт-Мартен
Франция
Ирак
Чад
Багамы
Германия
Израиль
Коморы
Тринидад и Тобаго
Гибралтар
Иордания
Кот-д'Ивуар
Острова Теркс и Кайкос
Греция
Кувейт
Демократическая Республика Конго
Мексика
Гернси
Ливан
Джибути
Венгрия
Оман
Экваториальная Гвинея
Исландия
Палестина
Эфиопия
Ирландия
Катар
Габон
о-в Мэн
Саудовская Аравия
Гана
Италия
Сирия
Гвинея
Джерси
Турция
Гвинея-Бисау
Латвия
Объединенные Арабские Эмираты
Кения
Лихтенштейн
Йемен
Лесото
Литва
Бахрейн
Либерия
Македония (БЮРМ)
Афганистан
Ливия
Мадагаскар
Малави
Мали
Мавритания
Эритрея
Египет