Опубликуйте свои продукты
Isoparfire
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isoparfire

ISOPARFIRE® is a fire-resistant sandwich panel for indoor and outdoor walls, class A2-s1,d0. It is made with a mineral fibre insulating layer coupled with two 0.5mm backings, in prepainted or plastic-coated galvanised steel, in stainless steel, in embossed or pre-painted natural aluminium or in copper. 

Density of insulation
Density: 100 Kg/m3 ±10%.

Other densities optionally available.
Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lip of the joint. This is due to the characteristics of the type of insulation

Cпецификация
  • Lattonedil ISOPARFIRE® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаisoparfire
  • Тип продукцииWall Panel
  • Группа продукцииMineral fiber
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-09
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Описание Uniclass 2015Composite panels
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Наименование OmniClassMetal Wall Panels
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls