Опубликуйте свои продукты
Isoparfire EI
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isoparfire EI

4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)

Lattonedil’s lab tests proved that the ISOPARFIRE® EI panel, with its outstanding fire response, is the top of the range panel for self-contained insulating walls. ISOPARFIRE® EI’s fire response may be summed up as Class A2-s1,d0; while its fire resistance depends on how thick it is as follows:
EI 30 for a 50 mm thick panel
EI 60 for a 80 mm thick panel
EI 120 for a 100 mm thick panel
EI 180 for a 150 mm thick panel

Density of insulation
Density: 100 Kg/m3 ±10%.
Other densities optionally available.
Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lip of the joint. This is due to the characteristics of the type of insulation.

Cпецификация
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаisoparfire-ei
  • Тип продукцииWall Panel
  • Группа продукцииMineral fiber
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-13
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Описание Uniclass 2015Composite panels
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Наименование OmniClassMetal Wall Panels
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls