Опубликуйте свои продукты
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
    Laudescher
    Архив

    LINEA 3D PIX Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Cпецификация
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,4 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color : B-s1,d0
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlauder-linea-3d-pix-wall
    • Тип продукцииLINEA
    • Группа продукцииWall cladding
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Описание Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 15 15
    • Наименование OmniClassWall Cladding Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes