Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Shower tray 900 x 900, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 900 x 900, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка210956
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииSHOWER TRAYS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-08-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)90
  • Ширина (мм)90
  • Глубина (мм)30
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛитой мрамор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures