Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

KARTELL BY LAUFEN Shower tray 800 x 1000 mm

Уникальная ссылка: 212331
Брэнд: LAUFEN
Тип продукции: Kartell by Laufen
Группа продукции: SHOWERTRAYS
Ширина (мм): 1000
Высота (мм): 55
Глубина (мм): 800
Дата публикации: 2015-03-05
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Rectangular shower tray made of SENTEC solid surface material, casted
Removable siphon cover made of SENTEC solid surface
For floor-even installation (no feet support required)


Основной материал: Solid surface
Вспомогательный материал: Solid surface
Разработано в: Switzerland
Страна-производитель: Poland
Масса нетто (кг): 30.5

Категория BIMobject: Сантехника - Поддон душевой
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L72143
Uniclass 1.4 Описание: Shower trays
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Описание: Shower Trays
NBS Reference Код: 35-06-84
NBS Reference Описание: Shower Trays

BIMobject®