Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка212951
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииShower tray
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)38
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)700
Связанные
  • Основной материалЛитой мрамор
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 15
  • Наименование OmniClassShower Enclosure Bases
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures