Опубликуйте свои продукты
PLATINA Shower tray 900 x 750 mm
LAUFEN

PLATINA Shower tray 900 x 750 mm

Rectangular shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.1)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка215013
  • Тип продукцииPLATINA
  • Группа продукцииSHOWERTRAYS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)650
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)20.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел