Опубликуйте свои продукты
PLATINA Shower tray 1200 x 800 mm, steel
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1200 x 800 mm, steel

Rectangular shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.2)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка215015
  • Тип продукцииPLATINA
  • Группа продукцииSHOWER TRAYS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)65
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)28
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел