Опубликуйте свои продукты
PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm

Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка215036
  • Тип продукцииPLATINA
  • Группа продукцииSHOWER TRAYS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)45
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit