Опубликуйте свои продукты
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
    LAUFEN

    PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm

    Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка215037
    • Тип продукцииPLATINA
    • Группа продукцииSHOWER TRAYS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)45
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures