Опубликуйте свои продукты
LAUFEN SOLUTIONS Shower Tray, super flat, 2150 x 1000 mm, made of Marbond composite material
LAUFEN

LAUFEN SOLUTIONS Shower Tray, super flat, 2150 x 1000 mm, made of Marbond composite material

Shower tray, aus Verbundwerkstoff Marbond, superflach, rechteckig, auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка216443
  • Тип продукцииSOLUTIONS
  • Группа продукцииShower trays
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)44
  • Ширина (мм)2150
  • Глубина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалЛитой мрамор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures