Опубликуйте свои продукты
SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm
SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm
    LAUFEN

    SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm

    Bathtub made of Sentec solid surface material Back to wall version, with one piece panel with integrated overflow with click-clack drain and cover made of Sentec Charge 000 – without whirl system
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка220347
    • Тип продукцииSONAR
    • Группа продукцииBaths
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)535
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)815
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)116
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures