Опубликуйте свои продукты
THE NEW CLASSIC Freestanding bathtub, made of solid surface material Sentec
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Freestanding bathtub, made of solid surface material Sentec

Freestanding bathtub, made of solid surface material Sentec
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка220852
  • Тип продукцииTHE NEW CLASSIC
  • Группа продукцииBATHS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)1900
  • Глубина (мм)580
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТвердая поверхность
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures