Опубликуйте свои продукты
SOLUTIONS Bathtub for right-hand corner 1700 x 700 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub for right-hand corner 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the right corner with L-panel left With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка222505
  • Тип продукцииSOLUTIONS
  • Группа продукцииBaths
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)620
  • Ширина (мм)1700
  • Глубина (мм)700
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)38.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел