Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Bathtub, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка223950
    • Тип продукцииLAUFEN PRO
    • Группа продукцииBATHS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-01-02
    • Номер версии2
    • Высота (мм)395
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs