Опубликуйте свои продукты
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm

Bathtub made of SENTEC solid surface material, casted for the left corner, with not removable L-panel right With overflow slot at front side and tap bank at opposite side With aluminium frame and floor fixation With pre-installed overflow and siphon with click-clack function With waste cover made of SENTEC solid surface Charge 616 – without whirl system, with sensor control for illuminated overflow slot Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 627 – Whirlpool with air massage, illuminated overflow slot and mist
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка224336
  • Тип продукцииKartell • LAUFEN
  • Группа продукцииBaths
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-03-05
  • Номер версии2
  • Высота (мм)590
  • Ширина (мм)860
  • Глубина (мм)1700
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)97
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs