Опубликуйте свои продукты
PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm
LAUFEN

PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm

Bathtub made of 3,5 mm enamelled steel Charge 040 – with antinoise pads (fulfil DIN 4109) Charge 041 – with antinoise pads (fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225100
  • Тип продукцииPALLADIUM
  • Группа продукцииBATHS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)1800
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)43
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501