Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Bathtub and L panel right 1700 x 750 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub and L panel right 1700 x 750 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the left corner with L-panel right With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка231956
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииBATHS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)620
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)1700
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)565
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501