Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Bathtub 1900 x 900 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub 1900 x 900 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, without panel With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка234951
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииBATHS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)620
  • Ширина (мм)1900
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)70
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501