Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material
LAUFEN

LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material

4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка239952
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииBATHS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)550
  • Ширина (мм)1650
  • Глубина (мм)750
Связанные
  • Основной материалЛитой мрамор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures