Опубликуйте свои продукты
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка241970
  • Тип продукцииILBAGNOALESSI ONE
  • Группа продукцииBaths
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)575
  • Ширина (мм)2030
  • Глубина (мм)1020
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)52
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел