Опубликуйте свои продукты
PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version 1800 x 800 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, drop-in version 1800 x 800 mm

Asymmetric bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version, without frame Rim height 80 mm With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29617.0 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка243800
  • Тип продукцииPALOMBA COLLECTION
  • Группа продукцииBaths
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)455
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)25
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел