Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Bathtub, corner version right, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, corner version right, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material

4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)
Bathtub, corner version right, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка244955
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииBath
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)450
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛитой мрамор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures