Опубликуйте свои продукты
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Semi-recessed version, with front panel Only to combine with furniture panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 675 – Whirlpool with air and hydro massage and LED light Charge 695 – Whirlpool with air and hydro massage, disinfection system and LED light Bathtub with whirl system, with remote control: Charge 056 – Whirlpool with surround sound system, air and hydro massage and disinfection system, hydro heating and LED light Charge 057 – Whirlpool with surround sound system, air and hydro massage and disinfection system, hydro heating, LED light and cold mist function
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка244970
  • Тип продукцииILBAGNOALESSI ONE
  • Группа продукцииBaths
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)575
  • Ширина (мм)2030
  • Глубина (мм)1095
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)41
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел