Опубликуйте свои продукты
PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm

Freestanding bathtub made of solid surface Sentec material, with hidden overflow incl. click-clack waste Charge 000 – without whirl system Bathtub without whirl system, with sensor control: Charge 615 – bathtub with LED light Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 605 – Whirlpool with air massage Charge 625 – Whirlpool with air massage and LED light
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка245802
  • Тип продукцииPALOMBA COLLECTION
  • Группа продукцииBaths
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)890
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалТвердая поверхность
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)120
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж