Опубликуйте свои продукты
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
    LAUFEN

    ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm

    Oval bathtub, made of solid surface material Sentec, casted Freestanding version, with not removable panel With overflow slot at long side With pre-installed lifting system to move the bathtub aside in case of maintenance, with floor fixation With pre-installed overflow With click-clack drain valve, chrome Charge 000 – without whirl system
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка245972
    • Тип продукцииILBAGNOALESSI ONE
    • Группа продукцииBaths
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-02
    • Номер версии2
    • Высота (мм)520
    • Ширина (мм)1830
    • Глубина (мм)870
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)131
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел