Опубликуйте свои продукты
VAL Single lever basin mixer, 110, with pop-up waste, projection 110 mm, Eco+, fixed spout
LAUFEN
Архив

VAL Single lever basin mixer, 110, with pop-up waste, projection 110 mm, Eco+, fixed spout

Single lever basin mixer, projection 110 mm, Eco+, fixed spout, with pop-up waste
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3113810041111
  • Тип продукцииVAL
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures