Опубликуйте свои продукты
KARTELL BY LAUFEN Bath mixer for Simibox 1-Point, complete set
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bath mixer for Simibox 1-Point, complete set

Bath mixer for Simibox 1-Point, fixed spout 170 mm, with disc, cartridge Ecototal, with flexible hose 1800 mm and handspray TwinStick
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3213390041411
  • Тип продукцииKartell • LAUFEN
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-01-01
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)3.19
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел