Опубликуйте свои продукты
BASE Vanity unit 415 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 415 mm

Vanity unit, 1 door, right hinged, incl. drawer organiser, matches small washbasin 815961
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка402112
  • Тип продукцииBASE
  • Группа продукцииBase units and countertops
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)530
  • Ширина (мм)415
  • Глубина (мм)325
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)11.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Описание Uniclass 2015Vanity units
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings