Опубликуйте свои продукты
BASE Medium cabinet with small projection, with door left
LAUFEN

BASE Medium cabinet with small projection, with door left

Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged, design matches combipacks
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка402611
  • Тип продукцииBASE
  • Группа продукцииAuxiliary units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)350
  • Глубина (мм)185
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)10.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings