Опубликуйте свои продукты
BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44 600 mm

Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка402761
  • Тип продукцииBASE
  • Группа продукцииMirror cabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)185
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)16.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа