Опубликуйте свои продукты
BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm

Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка402762
  • Тип продукцииBASE
  • Группа продукцииMirror cabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)185
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)16.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа
Лихтенштейн
Швейцария
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit