Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
laufen/products/2abfcad4-9a28-4a4b-95db-d6eb2c655bc5
Главная страница
Категории
Сантехника
Хранилище
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Недоступно в Соединенные Штаты
LAUFEN
Отслеживать
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
402822
Тип продукции
BASE
Группа продукции
Mirror cabinets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-03-12
Номер версии
1
Высота (мм)
700
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
180
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.laufen.co.uk/catalogue/collections/base/mirror-cabinet-light-power-socket-uk-ip-44-402822
Инструкции по монтажу
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BFDEBD5DD-C14C-433E-8A81-F5729F240315%7D
Сертификация продукции
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Связанные
Связанные
Основной материал
ДВП средней плотности
Вспомогательный материал
Стекло
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Италия
Масса нетто (кг)
22
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Хранилище
Классификация IFC
Мебель
Название по ССКПУ ООН
Cabinets
Код ССКПУ ООН
30161801
Код Uniclass 2015
Pr_40_30_78_03
Описание Uniclass 2015
Bathroom cabinets
Код CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Номер OmniClass
23-31 25 13
Наименование OmniClass
Bathroom Cabinets
Код CSI UniFormat II
E2010
Заголовок CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Доступно в регионах:
Европа
Азия
Северная Америка
Великобритания
Британская территория в Индийском океане
Британские Виргинские острова
Гернси
Ирландия
Похожие продукты
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Загрузить
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Загрузить
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Загрузить
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Загрузить
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Загрузить