Опубликуйте свои продукты
SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
LAUFEN

SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342

Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
Cпецификация
  • Body/Front – particle board, inside melamine dark grey on the outsides MDF panels 6 mm, lacquered 2 push and pull doors 1 internal shelf
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка405483
  • Тип продукцииSONAR
  • Группа продукцииBase units and countertops
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)580
  • Глубина (мм)240
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework